Include Out of Stock
Product Range
Accessories for Tmax XT
17
Accessories for Emax
1
Accessories for Tmax T
4
DS201 M
1
E200
10
ONE20
9
OS630
1
OT125F
1
OT25F
1
S200M
7
S800B
1
SACE Tmax T
42
SACE Tmax XT
1
SB200M
5
MV Relays
128
ElectroMagnetic Flowmeter
1
Ring Main Unit
6
S800C
1
S200
157
S2C
4
SU200M
16
F200
32
DDA200
23
DDA800
2
ELR
16
F2C-A
9
TMax T
436
TMax XT
704
Formula DSA
170
System Pro M
352
S800
36
Formula DIN-Rail
98
Residual Current Monitor
2
Meters
33
Outdoor VCB
3
Fuse Links
8
Easyline-XLP
5
OS-OESA
61
OVR
40
OT
265
Formula DSP
89
Formula Air
64
UPS
23
Rated Operational Voltage
Main Circuit 1000 volt
Main Circuit 750 volt
750 volt
800 volt
380-415 volt AC
230 volt AC
3
400-690 volt AC
254-440 volt AC
500 volt AC
230 / 400 volt AC
230-240 volt AC
230/400 volt AC
6
240 volt AC
400 volt AC ; 500 volt AC ; 690 volt AC
2
415 volt AC
415 volt AC ; 125 volt DC
500 volt
500 volt AC ; 690 volt AC
2
500 volt AC ; 690 volt AC ; 800 volt AC
1
550 volt AC
550 volt AC ; 250 volt DC
690 volt AC
690 volt AC ; 500 volt DC
690 volt AC ; 750 volt DC
1000 volt
1100 volt DC
1500 volt
1500 volt DC
Search By