Include Out of Stock
Product Range
Accessories for Tmax XT
17
Accessories for Emax
1
Accessories for Tmax T
3
DS201 M
1
E200
10
MCB
2
ONE20
9
OS630
1
OT125F
1
S200M
7
S800B
1
SACE Tmax T
41
SACE Tmax XT
1
SB200M
5
TRAU
1
MV Relays
127
ElectroMagnetic Flowmeter
2
Ring Main Unit
6
S800C
1
S200
157
S2C
4
SU200M
16
F200
32
DDA200
23
DDA800
2
ELR
16
F2C-A
9
TMax T
436
TMax XT
703
Formula DSA
170
System Pro M
353
S800
36
Formula DIN-Rail
97
Residual Current Monitor
2
Meters
33
Outdoor VCB
3
Industrial Plugs & Sockets
101
Fuse Links
8
Easyline-XLP
5
OS-OESA
61
OVR
40
OT
264
Formula DSP
89
Formula Air
64
UPS
23
Rated Operational Voltage
Main Circuit 1000 volt
44
Main Circuit 750 volt
36
750 volt
14
800 volt
10
380-415 volt AC
13
230 volt AC
12
400-690 volt AC
254-440 volt AC
500 volt AC
230 / 400 volt AC
20
230-240 volt AC
230/400 volt AC
240 volt AC
400 volt AC ; 500 volt AC ; 690 volt AC
415 volt AC
415 volt AC ; 125 volt DC
500 volt
500 volt AC ; 690 volt AC
500 volt AC ; 690 volt AC ; 800 volt AC
550 volt AC
550 volt AC ; 250 volt DC
690 volt AC
126
690 volt AC ; 500 volt DC
690 volt AC ; 750 volt DC
62
1000 volt
78
1100 volt DC
7
1500 volt
3
1500 volt DC
3
Search By