Include Out of Stock
Product Range
Accessories for Tmax XT
Accessories for Emax
Accessories for Tmax T
DS201 M
E200
ONE20
OS630
1
OT125F
OT25F
S200M
S800B
SACE Tmax T
15
SACE Tmax XT
1
SB200M
MV Relays
ElectroMagnetic Flowmeter
Ring Main Unit
S800C
S200
S2C
SU200M
F200
DDA200
DDA800
ELR
F2C-A
TMax T
126
TMax XT
136
Formula DSA
System Pro M
85
S800
2
Formula DIN-Rail
Residual Current Monitor
Meters
Outdoor VCB
Fuse Links
Easyline-XLP
OS-OESA
50
OVR
OT
44
Formula DSP
Formula Air
UPS
Rated Operational Voltage
Main Circuit 1000 volt
44
Main Circuit 750 volt
36
750 volt
14
800 volt
10
380-415 volt AC
13
230 volt AC
15
400-690 volt AC
2
254-440 volt AC
1
500 volt AC
24
230 / 400 volt AC
30
230-240 volt AC
85
230/400 volt AC
35
240 volt AC
9
400 volt AC ; 500 volt AC ; 690 volt AC
2
415 volt AC
9
415 volt AC ; 125 volt DC
42
500 volt
51
500 volt AC ; 690 volt AC
2
500 volt AC ; 690 volt AC ; 800 volt AC
1
550 volt AC
4
550 volt AC ; 250 volt DC
124
690 volt AC
278
690 volt AC ; 500 volt DC
333
690 volt AC ; 750 volt DC
62
1000 volt
79
1100 volt DC
7
1500 volt
3
1500 volt DC
3
Menu Category
Rotary Handles
Surge Protection Devices
Accessories
Automatic Change-Over Switch
Auxiliary Contacts
DC MCB
Enclosed Switch Disconnectors
Fuse Switch Disconnector
Isolators
Manual Change-Over Switch
MCB
MCCB
1
Motor Operators
Motorized Change-Over Switches
Other Accessories
RCBO
RCCB
RCD Block
Shunt Opening Release
Switch Disconnectors
Switch Fuse
Undervoltage Release
Fixed ACB
Withdrawable ACB
MDO to EDO Conversion Kit
Single Phase
Three Phase
Search By